Menu Procurar

Abraçadeira (sela) Pressionar dentro de 8.7 mm 6.4 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10635872

Número de peça do fabricante:

BHCSE-3-10M-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
5000 + 0,1146 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

573,00 €

5000 x 0,1146 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Blind Hole
Diâmetro do furo compatível 7.9 mm
Altura interna 8.7 mm
Largura interna 6.4 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos