Menu Procurar

Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 19.0 mm 21.2 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10111505

Número de peça do fabricante:

OFNS-13-187-01

2000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2418 €
5000 - 9999 0,2238 €
10000 + 0,2128 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

241,80 €

1000 x 0,2418 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Round
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 2.0 mm
Profundidade 6.9 mm
Altura interna 19.0 mm
Largura interna 21.2 mm
Espessura máxima compatível do painel 2.0 mm
Espessura máxima do painel 2.0 mm
Largura total 26.8 mm
Intervalo de espessura do painel 2.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos