Menu Procurar

Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 25.1 mm 28.7 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela de fibra ótica conta com um suporte de clipe em seta de pressão. É ideal para encaminhamento de fibra, pois pode ser deslizada até estar no lugar correto. Classificação UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10111574

Número de peça do fabricante:

OFNS-16-S307-19

996 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,278 €
5000 - 9999 0,2574 €
10000 + 0,2447 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

278,00 €

1000 x 0,278 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Round
Diâmetro do furo compatível 7.8 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 2.0 mm
Profundidade 6.9 mm
Altura interna 25.1 mm
Largura interna 28.7 mm
Espessura máxima compatível do painel 2.0 mm
Espessura máxima do painel 2.0 mm
Largura total 34.3 mm
Intervalo de espessura do painel 2.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos