Menu Procurar

Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 44.0 mm 35.0 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10111710

Número de peça do fabricante:

OFNS28-S9.5-01B

490 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,2597 €
5000 - 9999 0,2404 €
10000 + 0,2266 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

129,85 €

500 x 0,2597 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Round
Diâmetro do furo compatível 9.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 2.0 mm
Profundidade 6.9 mm
Altura interna 44.0 mm
Largura interna 35.0 mm
Espessura máxima compatível do painel 2.0 mm
Espessura máxima do painel 2.0 mm
Largura total 43.0 mm
Intervalo de espessura do painel 2.0 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos