10111734
OFNS28-S9.5M-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 4999 | 0,2987 € |
5000 - 9999 | 0,2764 € |
10000 + | 0,2605 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Round |
Diâmetro do furo compatível | 9.5 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.374 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.031 - 0.079 in |
Profundidade | 6.9 mm |
Profundidade | 0.270 in |
Altura interna | 44.0 mm |
Altura interna | 1.732 in |
Largura interna | 35.0 mm |
Largura interna | 1.378 in |
Espessura máxima compatível do painel | 2.0 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.079 in |
Espessura máxima do painel | 2.0 mm |
Espessura máxima do painel | 0.079 in |
Largura total | 43.0 mm |
Largura total | 1.693 in |
Intervalo de espessura do painel | 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.079 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.