Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 25.1 mm 28.7 mm PA

This optical fibre wire saddle has an adhesive mount. It is ideal for routing fiber as it can be slid into place. Rated to UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10111642

Número de peça do fabricante:

OFNSB16-01A2-RT

500 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 4999 0,4311 €
5000 + 0,3951 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

215,55 €

500 x 0,4311 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Material PA
Tipo de sela Round
Diâmetro do furo compatível 0.8 mm
Profundidade 6.9 mm
Altura interna 25.1 mm
Largura interna 28.7 mm
Largura total 34.3 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos