Menu Procurar

Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 4.8 mm 11.1 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10037591

Número de peça do fabricante:

WS-1-19

1109 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1142 €
5000 - 9999 0,1121 €
10000 - 24999 0,1098 €
25000 + 0,108 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

114,20 €

1000 x 0,1142 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 4.7 mm
Profundidade 5.6 mm
Altura 13.2 mm
Altura interna 4.8 mm
Largura interna 11.1 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Largura total 15.4 mm
Intervalo de espessura do painel 1.6 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Descrição UL/CSA UL E71558

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos