Menu Procurar

Passa-fios de cabo Quarto de volta 27.2 mm 11.3 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem fixação encaixa-se e fixa os cabos para mantê-los afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação desimpedida. Esta abraçadeira tipo sela é fabricada com material com a classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10037713

Número de peça do fabricante:

WS-9-4-01

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1221 €
5000 - 9999 0,1127 €
10000 - 24999 0,1068 €
25000 + 0,101 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

122,10 €

1000 x 0,1221 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Quarto de volta
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 5.6 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.8 - 1.6 mm
Profundidade 5.6 mm
Altura 34.8 mm
Altura interna 27.2 mm
Largura interna 11.3 mm
Espessura máxima compatível do painel 1.6 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Largura total 15.3 mm
Intervalo de espessura do painel 0.8 - 1.6 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos