10037195
WS-A-2-1-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1221 € |
5000 - 9999 | 0,1127 € |
10000 - 24999 | 0,1068 € |
25000 + | 0,101 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Rectangular |
Diâmetro do furo compatível | 4.7 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.185 in |
Profundidade | 5.6 mm |
Profundidade | 0.220 in |
Altura | 13.2 mm |
Altura | 0.520 in |
Altura interna | 4.8 mm |
Altura interna | 0.189 in |
Largura interna | 11.1 mm |
Largura interna | 0.437 in |
Espessura máxima do painel | 3.2 mm |
Espessura máxima do painel | 0.126 in |
Largura total | 15.4 mm |
Largura total | 0.606 in |
Intervalo de espessura do painel | 3.2 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.126 in |
Material completo | Poliamida |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.