Menu Procurar

N/A 0.450 in

This low profile, side entry wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is made is UL94 V-2 rated nylon.
Referência da Essentra:

10113998

Número de peça do fabricante:

WS-SE-C-19A2-RT

1000 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2507 €
5000 - 9999 0,246 €
10000 + 0,2414 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

250,70 €

1000 x 0,2507 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Material PA
Tipo de sela Side Entry
Diâmetro do furo compatível 9.5 mm
Altura interna 11.4 mm
Largura interna 9.4 mm
Material completo Poliamida
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos