Menu Procurar

Passa-fios de cabo Ponta de seta, com orelhas 2.4 mm 5.6 mm PA

This wire saddle is made of natural UL94-V-0 nylon 6/6. It is fitted with a side entry to easily insert and remove cables. It is fixed with a push fit fastener into a panel hole diameter of 3.5 mm.
Referência da Essentra:

10037447

Número de peça do fabricante:

WS-SE1-1-19

18623 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3122 €
5000 + 0,2887 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

312,20 €

1000 x 0,3122 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Ponta de seta, com orelhas
Material PA
Tipo de sela Side Entry
Diâmetro do furo compatível 3.5 mm
Intervalo de espessura do painel compatível 0.5 - 1.6 mm
Altura interna 2.4 mm
Largura interna 5.6 mm
Espessura máxima compatível do painel 1.6 mm
Espessura máxima do painel 1.6 mm
Largura total 19.5 mm
Intervalo de espessura do painel 0.5 - 1.6 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos