10037492
WS-SE2-2-01
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,221 € |
5000 - 9999 | 0,2017 € |
10000 + | 0,192 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Ponta de seta, com orelhas |
Material | PA |
Tipo de sela | Side Entry |
Diâmetro do furo compatível | 4.7 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.185 in |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.5 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel compatível | 0.02 - 0.063 in |
Altura interna | 4.8 mm |
Altura interna | 0.189 in |
Largura interna | 10.0 mm |
Largura interna | 0.394 in |
Espessura máxima compatível do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima compatível do painel | 0.063 in |
Espessura máxima do painel | 1.6 mm |
Espessura máxima do painel | 0.063 in |
Largura total | 16.9 mm |
Largura total | 0.665 in |
Intervalo de espessura do painel | 0.5 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel | 0.02 - 0.063 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-2 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.