Menu Procurar

Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela redonda é fabricada em nylon natural 6/6 e é fixa com um rebite. Conta com um perfil aberto para permitir que os cabos sejam facilmente inseridos e removidos. Esta sela de gestão de cabos é fixada num painel de 3,6 - 3,7 mm.
Referência da Essentra:

10037553

Número de peça do fabricante:

WS-SR-2-01

29646 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3205 €
5000 + 0,2957 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

320,50 €

1000 x 0,3205 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Rebite/Parafuso
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 3.8 mm
Altura interna 9.1 mm
Largura interna 11.1 mm
Largura total 12.4 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos