Menu Procurar

Passa-fios de cabo Rebite/Parafuso 9.1 mm 11.1 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10037560

Número de peça do fabricante:

WS-SR-2-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3634 €
5000 + 0,3357 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

363,40 €

1000 x 0,3634 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Rebite/Parafuso
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 3.8 mm
Altura interna 9.1 mm
Largura interna 11.1 mm
Largura total 12.4 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos