Menu Procurar

Passa-fios de cabo Adesivo 6.5 mm 11.8 mm PA

This miniature wire saddle quickly mounts with an adhesive base. It is manufactured with material rated is UL94 V-0.
Referência da Essentra:

10037744

Número de peça do fabricante:

WSB-2-19A4-RT

87990 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,3028 €
5000 - 9999 0,2725 €
10000 + 0,2453 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

302,80 €

1000 x 0,3028 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Adesivo
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 5.8 mm
Altura interna 6.5 mm
Largura interna 11.8 mm
Largura total 12.1 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Descrição UL/CSA UL E71558

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos