10037805
WSBH-3-19
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2542 € |
5000 - 9999 | 0,232 € |
10000 + | 0,2208 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Estilo de fixação | Pressionar dentro de |
Material | PA |
Tipo de sela | Rectangular |
Diâmetro do furo compatível | 7.9 mm |
Diâmetro do furo compatível | 0.311 in |
Profundidade | 5.6 mm |
Profundidade | 0.22 in |
Altura | 27.2 mm |
Altura | 1.071 in |
Altura interna | 20.1 mm |
Altura interna | 0.791 in |
Largura interna | 11.1 mm |
Largura interna | 0.437 in |
Largura total | 13.3 mm |
Largura total | 0.524 in |
Material completo | Poliamida 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 V-0 |
Descrição UL/CSA | UL E71558 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.