Menu Procurar

Passa-fios de cabo Pressionar dentro de 28.2 mm 11.1 mm PA

Esta abraçadeira tipo sela sem bloqueio agrupa e encaminha os cabos para os manter afastados de outros componentes sensíveis e conseguir uma instalação arrumada em aplicações elétricas e eletrónicas.
Referência da Essentra:

10037829

Número de peça do fabricante:

WSBH-4-19

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,2542 €
5000 - 9999 0,232 €
10000 + 0,2208 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

254,20 €

1000 x 0,2542 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Estilo de fixação Pressionar dentro de
Material PA
Tipo de sela Rectangular
Diâmetro do furo compatível 7.9 mm
Profundidade 5.6 mm
Altura 35.1 mm
Altura interna 28.2 mm
Largura interna 11.1 mm
Largura total 13.3 mm
Material completo Poliamida 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-0
Descrição UL/CSA UL E71558

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos