Menu Procurar

Abraçadeira de cabos com rebordo 280.0 mm 75.0 mm PA Natural

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from natural nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Referência da Essentra:

10378397

Número de peça do fabricante:

462681

12819 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,2116 €
500 + 0,2011 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

21,16 €

100 x 0,2116 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Forma da cabeça Lágrima
Diâmetro máximo do feixe de cabos 75.0 mm
Comprimento total 280.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos