Menu Procurar

Abraçadeira de cabos com rebordo 180.0 mm 49.0 mm PA Preto

This beaded cable tie has a spade shaped head and is manufactured from black nylon. Beaded cable ties are both removable and resistant to slipping when in application.
Referência da Essentra:

10378441

Número de peça do fabricante:

462686

50896 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,10 €
500 + 0,095 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

10,00 €

100 x 0,10 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Forma da cabeça Lágrima
Diâmetro máximo do feixe de cabos 49.0 mm
Comprimento total 180.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos