Menu Procurar

Abraçadeira de cabos com rebordo 101.6 mm 25.4 mm PP Azul

This beaded cable tie allows for opening and closing as many times as needed for troubleshooting and repairs. The beaded design prevents slipping from pulling forces.
Referência da Essentra:

10150146

Número de peça do fabricante:

BT-4-10-BL

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1908 €
5000 + 0,1813 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

190,80 €

1000 x 0,1908 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Azul
Forma da cabeça Lágrima
Diâmetro máximo do feixe de cabos 25.4 mm
Comprimento total 101.6 mm
Material completo Polipropileno
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos