Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 155.0 mm 40.0 mm PA Preto

Esta abraçadeira de cabos é fabricada em nylon preto 6/6 e conta com uma cabeça de fixação moldada, que é ideal para aparafusar a painéis metálicos ou de madeira. O fixador pode ser fixado em instalações existentes antes da montagem final.
Referência da Essentra:

10247952

Número de peça do fabricante:

461262

6040 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,0795 €
500 + 0,0756 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

7,95 €

100 x 0,0795 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Certificação UL
Cor Preto
Tipo de cabeça Cabeça amovível
Diâmetro do furo compatível 5.0 mm
Método de montagem Parafuso
Força elástica mínima do laço 22.0 kg
Comprimento total 155.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos