Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 202.0 mm 50.0 mm PA Preto

This cable tie is made of black nylon 6/6. The profile as a fastening head to snap into holes diameter of 6.4 mm, and then securely fixed to the panel. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Referência da Essentra:

10253595

Número de peça do fabricante:

462703

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1909 €
500 + 0,1813 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

19,09 €

100 x 0,1909 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Preto
Tipo de cabeça Cabeça não amovível
Diâmetro do furo compatível 6.4 mm
Método de montagem Encaixe de pressão
Força elástica mínima do laço 8.0 kg
Comprimento total 202.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos