Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 6.9 mm (D) PA Natural

Twist Lock Bundling Ties offers a fast, economical way to securely position and hold wire, cable or tubing. A single twist of the finger locks the bundle together. Another twist will open the lock to add or remove wire to the bundle.The reus able "EZ" Twist Lock is molded of tough, resilient Nylon 6/6 (UL 94V2).
Referência da Essentra:

10363393

Número de peça do fabricante:

23EZ0250N

10998 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
500 - 2499 0,046 €
2500 + 0,0437 €
Embalagem padrão: 500

Encomendar em múltiplos de 500

Preço total:

23,00 €

500 x 0,046 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de terminação esférica 1/4" Lock
Cor Natural
Método de montagem Fecho de pião
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos