Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 10.2 mm (D) PA Natural

This kurly lock has a flexible base so that it can be mounted to contoured surfaces. To use, simply place your cables into the open space and twist the two arms together to secure the fastening. Untwist to remove bundle. Manufactured from natural nylon rated to UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10010945

Número de peça do fabricante:

KL-350

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,1106 €
5000 + 0,1051 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

110,60 €

1000 x 0,1106 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de terminação esférica Furo
Cor Natural
Método de montagem Não montado
Descrição UL/CSA UL E71558
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos