Menu Procurar

Abraçadeiras de torção 12.7 mm (D) PA Preto

Esta abraçadeira de torção ajuda a agrupar os fios rapidamente. Para torcer as extremidades para conseguir uma fixação firme e torcer na direção oposta para retirar a abraçadeira com a mesma facilidade. Esta abraçadeira é fabricada em material com classificação UL94 V-2
Referência da Essentra:

10036082

Número de peça do fabricante:

TL-450BK

393591 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1000 - 4999 0,0541 €
5000 + 0,0514 €
Embalagem padrão: 1000

Encomendar em múltiplos de 1000

Preço total:

54,10 €

1000 x 0,0541 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de terminação esférica Esfera
Cor Preto
Método de montagem Fecho de pião
Descrição UL/CSA UL E71558
Código do material 3926909790
Material completo Poliamida 6.6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos