Menu Procurar

Grampo deslizante - para Furo ranhurado 5.5 50.0 30.0 Zinco

A abraçadeira deslizante para furo ranhurado é perfeita para a colocação, bloqueio, libertação e reposicionamento rápido de barras deslizantes em aplicações. A linha de leitura da abraçadeira deslizante permite o alinhamento rápido, fácil e preciso. A aplicação fixa numa montagem permite mais estabilidade. Resiste a temperaturas até 90 °C.
Referência da Essentra:

20190910

Número de peça do fabricante:

20190910

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 78,35 €
10 - 19 70,52 €
20 - 49 66,60 €
50 - 99 62,68 €
100 + 58,77 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

78,35 €

1 x 78,35 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For slot width 10.0
Material da pega Aço inoxidável
Cor da pega Preto
Slot depth min 3.0
d1 5.5
h1 3.0
h4 4.5
l1 50.0
l2 40.0
W1 30.0
w2 10.0
Weight g 95.0
W3 28.0
Static load max. N 500.0
Material Zinco
Código do material 8466209800

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos