Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Nylon Azul

Esta abraçadeira de cabos de metal detetável é fabricada em nylon 6/6 com partículas metálicas e polipropileno. Inclui uma cabeça que não permite a remoção. A total dispersão de metais por todo o corpo da abraçadeira faz com que seja particularmente adequada para as indústrias alimentares e farmacêuticas. É visível em equipamentos de raios X e a cor azul ajuda na sua deteção. Pode ser utilizada como parte do processo HACCP e não contém halogénio. Conta com uma classificação de inflamabilidade de UL94 e pode ser utilizada num intervalo de temperaturas de -40 °C a 85 °C (contínuo).
Referência da Essentra:

10277256

Número de peça do fabricante:

494664

204 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,6279 €
500 + 0,5966 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

62,79 €

100 x 0,6279 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Azul
Tipo de cabeça Cabeça não amovível
Tipo de furo Sem furo para parafuso
Funcionalidades especiais Metal detectável
Comprimento total 390.0 mm
Largura total 4.6 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos