Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Nylon Azul

This metal detectable cable tie is made of nylon 6/6 with metal particles and polypropylene. It has a metal tooth head. The total metal dispersion throughout the entire body of the tie make it particularly suited for food and pharmaceutical industries. It is X ray visible and the blue colour assists It's detection. It can be used as part of the HACCP process and is halogen free. It has a flammability UL94 rating and can perform under operating temperature of - 40 °C to + 85 °C (continuous).
Referência da Essentra:

10277317

Número de peça do fabricante:

494670

793 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,4678 €
500 + 0,4253 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

46,78 €

100 x 0,4678 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Azul
Tipo de cabeça Cabeça com dentes metálicos
Tipo de furo Sem furo para parafuso
Funcionalidades especiais Metal detectável
Comprimento total 360.0 mm
Largura total 4.8 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 HB
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos