Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 9.0 mm 610.0 mm 185.0 mm Nylon Preto

Esta abraçadeira de cabos padrão é adequada para aplicações gerais sempre que tenha de juntar vários itens de uma forma simples e rápida. Conta com uma classificação de inflamabilidade UL94 V-2.
Referência da Essentra:

10247532

Número de peça do fabricante:

461191

25370 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,3773 €
500 + 0,3585 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

37,73 €

100 x 0,3773 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 610.0 mm
Largura total 9.0 mm
Diâmetro máximo do feixe de cabos 185.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Código do material 3926909790
Material completo Nylon 6/6

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos