Menu Procurar

Abraçadeiras para cabos standard

Em stock

A Essentra oferece uma variedade de abraçadeiras resistentes e de alta qualidade, adequadas para uma ampla gama de aplicações elétricas e gerais. As nossas abraçadeiras para cabos standard vêm com um sistema de bloqueio embutido para evitar a remoção acidental.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
184 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,2558 € - 0,2693 € 2796 Em stock
61.0 mm
240.0 mm
Preto
23.0 kg
0,142 € - 0,1496 € 2916 Em stock
68.1 mm
250.0 mm
Preto
10.0 kg
0,7147 € - 0,7523 € 4700 Em stock
160.0 mm
550.0 mm
Preto
23.0 kg
0,2801 € - 0,2948 € 11302 Em stock
80.0 mm
300.0 mm
Preto
23.0 kg
0,0758 € - 0,0797 € 27000 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Prateado
0,0698 € - 0,0735 € 19691 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Amarelo
0,0563 € - 0,0593 € 1242 Em stock
36.1 mm
150.0 mm
Preto
8.0 kg
0,0146 € - 0,0153 € 39926 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1449 € - 0,1524 € Solicite o prazo de entrega aqui
102.0 mm
368.0 mm
Verde
0,0146 € - 0,0153 € 46896 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Verde
0,1115 € - 0,1174 € 3298 Em stock
85.0 mm
300.0 mm
Azul
22.0 kg
0,3911 € - 0,4116 € 2134 Em stock
104.9 mm
380.0 mm
Preto
23.0 kg
0,1449 € - 0,1524 € 8915 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Amarelo
0,0372 € - 0,0391 € 4076 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Prateado
0,0341 € - 0,036 € 300 Em stock
55.0 mm
203.0 mm
Amarelo
0,0146 € - 0,0153 € 46877 Em stock
25.0 mm
100.0 mm
Vermelho
0,1449 € - 0,1524 € 46 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Vermelho
0,0373 € - 0,0392 € 46586 Em stock
39.0 mm
150.0 mm
Vermelho
0,1115 € - 0,1174 € Solicite o prazo de entrega aqui
85.0 mm
300.0 mm
Vermelho
0,1583 € - 0,1667 € 37100 Em stock
102.0 mm
368.0 mm
Prateado
  • de 10
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 240.0 mm 61.0 mm PP Preto

10204023

Intervalo de preços
0,2693 € - 0,2558 €

Níveis de stock
2796 Em stock
Características
  • Comprimento total
    240.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    61.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 250.0 mm 68.1 mm PP Preto

10204016

Intervalo de preços
0,1496 € - 0,142 €

Níveis de stock
2916 Em stock
Características
  • Comprimento total
    250.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Espessura
    1.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    68.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    10.0 kg
Abraçadeira de cabo 8.0 mm 550.0 mm 160.0 mm PP Preto

10204054

Intervalo de preços
0,7523 € - 0,7147 €

Níveis de stock
4700 Em stock
Características
  • Comprimento total
    550.0 mm
  • Largura total
    8.0 mm
  • Espessura
    2.0 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    160.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 300.0 mm 80.0 mm PP Preto

10204030

Intervalo de preços
0,2948 € - 0,2801 €

Níveis de stock
11302 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    80.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10245064

Intervalo de preços
0,0797 € - 0,0758 €

Níveis de stock
27000 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10245071

Intervalo de preços
0,0735 € - 0,0698 €

Níveis de stock
19691 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    4.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 36.1 mm PP Preto

10203996

Intervalo de preços
0,0593 € - 0,0563 €

Níveis de stock
1242 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Espessura
    1.4 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.1 mm
  • Força elástica mínima do laço
    8.0 kg
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244289

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
39926 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244722

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Verde

10244296

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
46896 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Azul

10245118

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1115 €

Níveis de stock
3298 Em stock
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
Abraçadeira de cabo 7.6 mm 380.0 mm 104.9 mm PP Preto

10204047

Intervalo de preços
0,4116 € - 0,3911 €

Níveis de stock
2134 Em stock
Características
  • Comprimento total
    380.0 mm
  • Largura total
    7.6 mm
  • Espessura
    1.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    104.9 mm
  • Força elástica mínima do laço
    23.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244760

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
8915 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244401

Intervalo de preços
0,0391 € - 0,0372 €

Níveis de stock
4076 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Amarelo

10244418

Intervalo de preços
0,036 € - 0,0341 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Comprimento total
    203.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    55.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244302

Intervalo de preços
0,0153 € - 0,0146 €

Níveis de stock
46877 Em stock
Características
  • Comprimento total
    100.0 mm
  • Largura total
    2.5 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244746

Intervalo de preços
0,1524 € - 0,1449 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 3.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10244470

Intervalo de preços
0,0392 € - 0,0373 €

Níveis de stock
46586 Em stock
Características
  • Comprimento total
    150.0 mm
  • Largura total
    3.6 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    39.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Vermelho

10245132

Intervalo de preços
0,1174 € - 0,1115 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Prateado

10244753

Intervalo de preços
0,1667 € - 0,1583 €

Níveis de stock
37100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    368.0 mm
  • Largura total
    4.8 mm
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
  • Padrão de inflamabilidade do material
    UL94 V-2
  • Material completo
    Nylon 6/6