Menu Procurar

Ajustador de precisão M16 58.0 62.0 Aço

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada curto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200046

Número de peça do fabricante:

20200046

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 97,92 €
5 - 9 88,13 €
10 - 19 83,23 €
20 + 73,44 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

97,92 €

1 x 97,92 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M16
h1 62.0
h2 53.0
d1 58.0
d2 17.5
d3 M40x1.5
a
Load with bolt max. kN 136.0
Load without bolt max. kN 210.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos