Menu Procurar

Ajustador de precisão M20 70.0 71.0 Aço

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada curto com porca de bloqueio destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20200077

Número de peça do fabricante:

20200077

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 122,29 €
5 - 9 110,06 €
10 - 19 103,95 €
20 + 91,72 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

122,29 €

1 x 122,29 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M20
h1 71.0
h2 61.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
a
Load with bolt max. kN 136.0
Load without bolt max. kN 330.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos