Menu Procurar

Ajustador de precisão M10 32.0 31.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20201425

Número de peça do fabricante:

20201425

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 80,76 €
5 - 9 72,68 €
10 - 19 68,65 €
20 + 60,57 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

80,76 €

1 x 80,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M10
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Load with bolt max. kN 23.4
Load without bolt max. kN 43.4
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos