Menu Procurar

Ajustador de precisão M12 45.0 41.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20201449

Número de peça do fabricante:

20201449

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 93,76 €
5 - 9 84,38 €
10 - 19 79,70 €
20 + 70,32 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

93,76 €

1 x 93,76 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M12
h1 41.0
h2 34.0
d1 45.0
d2 13.5
d3 M30x1.5
a
Load with bolt max. kN 54.8
Load without bolt max. kN 84.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos