Menu Procurar

Ajustador de precisão M30 70.0 60.0 Aço inoxidável

Este ajustador de precisão de cabeça inclinada destina-se ao ajuste da precisão angular preciso e controlado. Destina-se a aplicações com espaço limitado e pode ser personalizado para oferecer o melhor desempenho e resultados.
Referência da Essentra:

20201517

Número de peça do fabricante:

20201517

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 159,41 €
5 - 9 143,47 €
10 - 19 135,50 €
20 + 119,56 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

159,41 €

1 x 159,41 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
For Bolt M30
h1 60.0
h2 50.0
d1 70.0
d2 33
d3 M50x1.5
a
Load with bolt max. kN 20.6
Load without bolt max. kN 225.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos