Menu Procurar

Precision Adjusters - Tilt Head

Em stock

These Tilt Head Precision Adjusters provide fine-tuning capabilities, allowing for exact item positioning, alignment, or calibration. The tilt mechanism is the adjusters heart, allowing for exact angular adjustment of the mounting platform.

They are designed for applications with limited space and may be modified to provide optimal performance and desired outcomes.

Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation. This is especially important when vibrations, external forces, or temperature changes may affect installation. Commonly found in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.

  • Once adjusted, it retains its position, ensuring steadiness during operation.
  • Designed for applications with limited space.
  • Used in electronics, robotics, machine tools, and medical equipment.
Material: Steel, Stainless Steel

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
116 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade h2 For Bolt d1 Material d2 d3 h1 Comprar
53,45 € - 71,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
M4
25.0
Aço
4.5
M15x1.0
31.0
62,75 € - 83,66 € Solicite o prazo de entrega aqui
41.0
M16
45.0
Aço
17.5
M30x1.5
48.0
91,72 € - 122,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
M20
70.0
Aço
26.0
M50x1.5
71.0
91,72 € - 122,29 € Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
M30
70.0
Aço
39.0
M50x1.5
71.0
60,58 € - 80,77 € Solicite o prazo de entrega aqui
27.0
M4
25.0
Aço inoxidável
4.5
M15x1.0
31.0
63,91 € - 85,21 € Solicite o prazo de entrega aqui
32.0
M10
32.0
Aço inoxidável
11.0
M20x1.0
37.0
Solicite o prazo de entrega aqui
61.0
M20
70.0
Aço inoxidável
26.0
M50x1.5
71.0
11 Em stock
79.0
M10
45.0
Aço inoxidável
11.0
M30x1.5
54.0
50,72 € - 67,63 € 1 Em stock
26.0
M8
32.0
Aço
9.0
M20x1.0
31.0
68,48 € - 91,30 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M20
58.0
Aço
22.0
M40x1.5
53.0
81,13 € - 108,17 € 9 Em stock
50.0
M24
70.0
Aço
26.0
M50x1.5
60.0
Solicite o prazo de entrega aqui
63.0
M10
32.0
Aço
11.0
M20x1.0
43.0
Solicite o prazo de entrega aqui
79.0
M16
45.0
Aço
17.5
M30x1.5
54.0
Solicite o prazo de entrega aqui
123.0
M20
70.0
Aço
22.0
M50x1.5
83.0
Solicite o prazo de entrega aqui
35.0
M6
25.0
Aço
6.5
M15x1.0
50.0
15 Em stock
43.0
M6
32.0
Aço
6.6
M20x1.0
63.0
1 Em stock
70.0
M24
58.0
Aço
26.0
M40x1.5
102.0
84,95 € - 113,26 € Solicite o prazo de entrega aqui
44.0
M16
58.0
Aço inoxidável
17.5
M40x1.5
53.0
119,56 € - 159,41 € Solicite o prazo de entrega aqui
50.0
M20
70.0
Aço inoxidável
22.0
M50x1.5
60.0
56,48 € - 75,31 € 4 Em stock
32.0
M6
32.0
Aço
6.6
M20x1.0
37.0
  • de 6
Ajustador de precisão M4 25.0 31.0 Aço

20199951

Intervalo de preços
71,27 € - 53,45 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajustador de precisão M16 45.0 48.0 Aço

20200039

Intervalo de preços
83,66 € - 62,75 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    48.0
  • h2
    41.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajustador de precisão M20 70.0 71.0 Aço

20200077

Intervalo de preços
122,29 € - 91,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M30 70.0 71.0 Aço

20200091

Intervalo de preços
122,29 € - 91,72 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M30
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    39.0
Ajustador de precisão M4 25.0 31.0 Aço inoxidável

20200107

Intervalo de preços
80,77 € - 60,58 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M4
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Ajustador de precisão M10 32.0 37.0 Aço inoxidável

20200152

Intervalo de preços
85,21 € - 63,91 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M20 70.0 71.0 Aço inoxidável

20200220


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    71.0
  • h2
    61.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M10 45.0 54.0 Aço inoxidável

20200305


Níveis de stock
11 Em stock
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M8 32.0 31.0 Aço

20200480

Intervalo de preços
67,63 € - 50,72 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • For Bolt
    M8
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Ajustador de precisão M20 58.0 53.0 Aço

20200510

Intervalo de preços
91,30 € - 68,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Ajustador de precisão M24 70.0 60.0 Aço

20200541

Intervalo de preços
108,17 € - 81,13 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Ajustador de precisão M10 32.0 43.0 Aço

20200831


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M10
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Ajustador de precisão M16 45.0 54.0 Aço

20200862


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Ajustador de precisão M20 70.0 83.0 Aço

20200909


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    83.0
  • h2
    123.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajustador de precisão M6 25.0 50.0 Aço

20200954


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Ajustador de precisão M6 32.0 63.0 Aço

20200961


Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Ajustador de precisão M24 58.0 102.0 Aço

20201036


Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • For Bolt
    M24
  • h1
    102.0
  • h2
    70.0
  • h3
    32.0
  • d1
    58.0
Ajustador de precisão M16 58.0 53.0 Aço inoxidável

20201463

Intervalo de preços
113,26 € - 84,95 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M16
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    17.5
Ajustador de precisão M20 70.0 60.0 Aço inoxidável

20201494

Intervalo de preços
159,41 € - 119,56 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • For Bolt
    M20
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    22.0
Ajustador de precisão M6 32.0 37.0 Aço

20199982

Intervalo de preços
75,31 € - 56,48 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • For Bolt
    M6
  • h1
    37.0
  • h2
    32.0
  • d1
    32.0
  • d2
    6.6