Menu Procurar

Ajustador de precisão M24 58.0 46.0 Aço

Este ajustador de precisão com porca de bloqueio permite o ajuste preciso de movimentos, localizações ou forças numa grande variedade de aplicações. A sua capacidade para um controlo fino faz com que seja uma ferramenta essencial em importantes processos de engenharia e industriais.
Referência da Essentra:

20199746

Número de peça do fabricante:

20199746

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 65,90 €
5 - 9 59,31 €
10 - 19 56,02 €
20 + 49,43 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

65,90 €

1 x 65,90 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adjuster Type With Locknut
For Bolt M24
h1 46.0
h2 37.0
h3 9.0
d1 58.0
d2 26.0
d3 M40x1.5
Load with bolt max. kN 37.00
Load without bolt max. kN 210.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos