Menu Procurar

Ajustador de precisão M8 32.0 23.0 Aço

Este ajustador de altura de precisão permite o ajuste preciso de movimentos, localizações ou forças numa grande variedade de aplicações. A sua capacidade para um controlo fino faz com que seja uma ferramenta essencial em importantes processos de engenharia e industriais.
Referência da Essentra:

20200381

Número de peça do fabricante:

20200381

18 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 42,33 €
5 - 9 38,10 €
10 - 19 35,98 €
20 + 31,75 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

42,33 €

1 x 42,33 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adjuster Type Standard
For Bolt M8
h1 23.0
h2 18.0
h3 5.0
d1 32.0
d2 9.0
d3 M20x1.0
Load with bolt max. kN 48.00
Load without bolt max. kN 65.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos