20201692
20201692
Quantidade | Preço unitário |
---|
Adjuster Type | With Locknut |
---|---|
For Bolt | M16 |
h1 | 67.0 |
h2 | 49.0 |
h3 | 18.0 |
d1 | 45.0 |
d2 | 17.5 |
d3 | M30x1.5 |
Load with bolt max. kN | 28.90 |
Load without bolt max. kN | 84.00 |
Material | Aço inoxidável |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.