Menu Procurar

Ajustador de precisão M24 70.0 43.0 Aço inoxidável

Este ajustador de altura de precisão permite o ajuste preciso de movimentos, localizações ou forças numa grande variedade de aplicações. A sua capacidade para um controlo fino faz com que seja uma ferramenta essencial em importantes processos de engenharia e industriais.
Referência da Essentra:

20202149

Número de peça do fabricante:

20202149

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 106,14 €
5 - 9 95,53 €
10 - 19 90,22 €
20 + 79,61 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

106,14 €

1 x 106,14 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Adjuster Type Standard
For Bolt M24
h1 43.0
h2 33.0
h3 10.0
d1 70.0
d2 26.0
d3 M50x1.5
Load with bolt max. kN 97.30
Load without bolt max. kN 225.0
Material Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos