Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 8.0 mm Aço inoxidável

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter stainless steel shaft with M6 threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10498989

Número de peça do fabricante:

1504451

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 8,804 €
50 + 8,364 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

88,04 €

10 x 8,804 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M6
Material do eixo Aço inoxidável
Estilo de pega Maçaneta cilíndrica
Código do material 8487905990

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos