Menu Procurar

Alavancas - maçaneta cónica

Em stock

Alavancas e eixos de alavanca de engrenagem cónicas são feitas de aço e são polidas com um acabamento de óxido preto. A maçaneta cónica é de plástico preto com uma inserção de latão para fácil aderência e acabamento esteticamente agradável em aplicações de maquinaria para troca ou mudança de marcha.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
42 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do veio Tamanho da rosca Comprimento total Material do eixo Comprar
18,9877 € - 19,9926 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8 x 1.25
91.0 mm
Aço
18,7655 € - 19,7493 € 2 Em stock
10.0 mm
M8 x 1.25
136.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Aço
15,0632 € - 15,8672 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Aço
20,0878 € - 21,135 € 7 Em stock
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Aço
14,9151 € - 16,3961 € 9 Em stock
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
Aço
26,0856 € - 27,4713 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Aço
9,8059 € - 10,7897 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Aço
23,3882 € - 24,6152 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Aço
24,3085 € - 25,5778 € Solicite o prazo de entrega aqui
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Aço
21,262 € - 22,3727 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Aço
16,4595 € - 17,3269 € Solicite o prazo de entrega aqui
8.0 mm
M6
72.0 mm
Aço
15,2748 € - 16,0787 € Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Aço
14,4285 € - 15,1796 € 25 Em stock
8.1 mm
M6 x 1.0
89.0 mm
Aço
30,9727 € - 32,6017 € Solicite o prazo de entrega aqui
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
Aço
Solicite o prazo de entrega aqui
10.0 mm
M8
111.0 mm
Aço inoxidável
Solicite o prazo de entrega aqui
12.0 mm
M10
174.0 mm
Aço
  • de 3
Alavancas de engrenagem 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

10322123

Intervalo de preços
19,9926 € - 18,9877 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    91.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

10322147

Intervalo de preços
19,7493 € - 18,7655 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Comprimento total
    136.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

10322055


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    176.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    53.1 mm
Alavancas de engrenagem 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10322116

Intervalo de preços
15,8672 € - 15,0632 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    109.1 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    40.0 mm
Alavancas de engrenagem 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10322154

Intervalo de preços
21,135 € - 20,0878 €

Níveis de stock
7 Em stock
Características
  • Comprimento total
    139.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10641132

Intervalo de preços
16,3961 € - 14,9151 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Comprimento total
    114.1 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

10322185

Intervalo de preços
27,4713 € - 26,0856 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    176.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10641675

Intervalo de preços
10,7897 € - 9,8059 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    30.0 mm
Alavancas de engrenagem 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

10322079


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    268.0 mm
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2.0
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    53.1 mm
Alavancas de engrenagem 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

10322178

Intervalo de preços
24,6152 € - 23,3882 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    141.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

10322192

Intervalo de preços
25,5778 € - 24,3085 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    216.0 mm
  • Diâmetro do veio
    14.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M12 x 1.75
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    80.0 mm
Alavancas de engrenagem 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

10322161

Intervalo de preços
22,3727 € - 21,262 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10 x 1.5
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm
Alavancas de engrenagem 72.0 mm M6 8.0 mm Aço

10322093

Intervalo de preços
17,3269 € - 16,4595 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    72.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M6
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    40.0 mm
Alavancas de engrenagem 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

10322130

Intervalo de preços
16,0787 € - 15,2748 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    111.1 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10322109

Intervalo de preços
15,1796 € - 14,4285 €

Níveis de stock
25 Em stock
Características
  • Comprimento total
    89.0 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    40.0 mm
Alavancas de engrenagem 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

10322208

Intervalo de preços
32,6017 € - 30,9727 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    268.0 mm
  • Diâmetro do veio
    16.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M14 x 2.0
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    90.0 mm
Alavancas de engrenagem 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

10322314


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    111.1 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8 x 1.25
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    38.1 mm
Alavancas de engrenagem 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

10322291


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    109.1 mm
  • Diâmetro do veio
    8.1 mm
  • Tamanho da rosca
    M6 x 1.0
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    30.0 mm
Alavancas de engrenagem 111.0 mm M8 10.0 mm Aço inoxidável

10498644


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    111.0 mm
  • Diâmetro do veio
    10.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M8
  • Material do eixo
    Aço inoxidável
  • Comprimento da maçaneta
    50.0 mm
Alavancas de engrenagem 174.0 mm M10 12.0 mm Aço

10498859


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Comprimento total
    174.0 mm
  • Diâmetro do veio
    12.0 mm
  • Tamanho da rosca
    M10
  • Material do eixo
    Aço
  • Comprimento da maçaneta
    65.0 mm