Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm Aço

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.47 mm diameter steel shaft with 1.5 mm threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10635957

Número de peça do fabricante:

WGL-105

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 12,76 €
5 + 11,60 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

12,76 €

1 x 12,76 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 114.1 mm
Diâmetro do veio 12.0 mm
Tamanho da rosca M10 x 1.5
Material do eixo Aço
Comprimento da maçaneta 46.0 mm
Largura da maçaneta 30.0 mm
Comprimento da rosca 14.0 mm
Cor Preto
Estilo de pega Botão cónico
Material da inserção Latão
Material da maçaneta Plástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos