Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Aço

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10322178

Número de peça do fabricante:

WGL-195

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 23,27 €
5 + 22,11 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

23,27 €

1 x 23,27 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M12 x 1.75
Material do eixo Aço
Cor Preto
Estilo de pega Puxador redondo
Material da inserção Latão
Material da maçaneta Plástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos