Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Aço

Long Tapered Knob Gear Lever has a 16.0 mm diameter steel shaft with M14 x 2.0 threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10322208

Número de peça do fabricante:

WGL-220

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 30,82 €
5 + 29,28 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

30,82 €

1 x 30,82 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M14 x 2.0
Material do eixo Aço
Cor Preto
Estilo de pega Puxador redondo
Material da inserção Latão
Material da maçaneta Plástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos