Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Aço

Alavanca de maçaneta cónica comprida com eixo de aço de 8 mm de diâmetro com roscas M6 x 1 para utilização em maquinaria ou aplicações semelhantes.
Referência da Essentra:

10641675

Número de peça do fabricante:

WGL-80

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 10,20 €
5 + 9,27 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

10,20 €

1 x 10,20 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Comprimento total 89.0 mm
Diâmetro do veio 8.1 mm
Tamanho da rosca M6 x 1.0
Material do eixo Aço
Comprimento da maçaneta 30.0 mm
Largura da maçaneta 20.0 mm
Comprimento da rosca 9.0 mm
Cor Preto
Estilo de pega Botão cónico
Material da inserção Latão
Material da maçaneta Plástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos