Menu Procurar

Alavancas de engrenagem 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm Aço

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M8 x 1.25 threads for use on machinery or similar applications.
Referência da Essentra:

10322314

Número de peça do fabricante:

WGL-95

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 14,74 €
5 + 14,00 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,74 €

1 x 14,74 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tamanho da rosca M8 x 1.25
Material do eixo Aço
Cor Preto
Estilo de pega Botão cónico
Material da inserção Latão
Material da maçaneta Plástico
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos