10396094
497675
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 76,89 € |
5 + | 73,05 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Capacidade de carga | 907.2 kg |
---|---|
Capacidade de carga | 2000.0 lbs |
Diâmetro do anel | 7.9 mm |
Diâmetro do anel | 0.311 in |
Altura interna do anel | 50.8 mm |
Altura interna do anel | 2 in |
Altura da base | 19.1 mm |
Altura da base | 0.752 in |
Largura total | 63.5 mm |
Largura total | 2.5 in |
Cor | Preto |
Tipo de anel | Guindaste |
Factor de segurança | 6:1 |
Ação giratória | 180° Pivot Under Load |
Distância entre furos de fixação | 41.3 mm |
Distância entre furos de fixação | 1.626 in |
Padrão | ASTM |
Material completo | Aço Moly forjado e cromado |
Diâmetro da base | 44.5 mm |
Diâmetro da base | 1.752 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.