Menu Procurar

Anel de elevação 2500.0 lbs 57.2 mm 22.2 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396100

Número de peça do fabricante:

497676

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 83,64 €
5 + 79,46 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

83,64 €

1 x 83,64 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Capacidade de carga 1134 kg
Diâmetro do anel 9.5 mm
Altura interna do anel 63.5 mm
Altura da base 22.2 mm
Largura total 81.0 mm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 6:1
Ação giratória 180° Pivot Under Load
Distância entre furos de fixação 41.3 mm
Padrão ASTM
Material completo Aço Moly forjado e cromado
Diâmetro da base 57.2 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos