Menu Procurar

Anel de elevação 12000.0 lbs 79.4 mm 34.9 mm Preto

Este anel de elevação em aço é essencial para a elevação de objetos pesados. Pode ser utilizado numa vasta gama de indústrias e aplicações, incluindo indústria geral e construção.
Referência da Essentra:

10396124

Número de peça do fabricante:

497678

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 264,58 €
5 + 251,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

264,58 €

1 x 264,58 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Capacidade de carga 5443.1 kg
Diâmetro do anel 19.1 mm
Altura interna do anel 101.6 mm
Altura da base 34.9 mm
Largura total 133.4 mm
Cor Preto
Tipo de anel Guindaste
Factor de segurança 6:1
Ação giratória 180° Pivot Under Load
Distância entre furos de fixação 41.3 mm
Padrão ASTM
Material completo Aço Moly forjado e cromado
Diâmetro da base 79.4 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos